??
Choix du modèle CAO
K0634.001903
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0634 - Doigt d’indexage en Inox sans collerette
Nomenclature
K0634.001903
BESTKIPP
Référence
K0634.001903
MATERIAL
Corps de base
Inox
OBFLGK
Surface
Doigt traité
FORM
Forme
G
AUSF
Modèle
sans contre-écrou
POS
Position
D
Diamètre
3 mm
D1
Filetage
M 6 x 0.75 mm
D2
Diamètre
14 mm
L
Longueur
34.5 mm
L1
Longueur
17 mm
L2
Longueur
14 mm
H
Hauteur
3.5 mm
SW
Ouverture de clé
-
F
Chanfrein 30°
0.8 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
4.5 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
10 N
GEW
Poids environ
0.0138 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245014644
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions